Wägezelle SIWAREX R K

Beschreibung

Die Druckkraft-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Behälter- und Bunkerwaagen.

Das Messelement ist ein Vollzylinder aus Edelstahl, auf dem vier Dehnungsmessstreifen (DMS) appliziert sind.

Durch die in Messrichtung zentrisch einwirkende Last werden der Federkörper und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMS elastisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Messspannung.

Der Nennmessweg der Wägezelle ist nennlastabhängig und liegt zwischen 0,23 und 2,67 mm.

Detail

 Nennlast

 2,8 t bis 280 t

 Genauigkeitsklasse

 0,1 %

 Schutzart

 IP65

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Stahl, lackiert


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar