Wägezelle SIWAREX R CC

Beschreibung

Die Druckkraft-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Behälter-, Bunker- und Fahrzeugwaagen.

Die Messelemente sind vier quadratische Säulen aus rostfreiem Edelstahl, auf denen jeweils vier Dehnungsmessstreifen (DMS) appliziert sind.

Durch die in Messrichtung zentrisch einwirkende Last werden die Federkörper und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMS elastisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Messspannung.

Detail

 Nennlast

 10 t bis 100 t

 Genauigkeitsklasse

 C3 nach OIML R60

 Schutzart

 IP66 / IP68

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar