Wägezelle SIWAREX R BB

Beschreibung

Die Biegestab-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in kleinen Behälter- und Plattformwaagen.

Das Messelement ist ein Doppelbiegebalken aus rostfreiem Edelstahl, auf dem 4 Dehnungsmessstreifen (DMS) appliziert sind.

Die DMS sind so angeordnet, dass zwei von ihnen gestreckt und die beiden anderen gestaucht werden.

Durch die in Messrichtung wirkende Last werden der Federkörper und damit die kraftschlüssig aufgebrachten DMS elastisch verformt. Dies erzeugt eine der Belastung proportionale Messspannung.

Detail

 Nennlast

 10 kg bis 350 kg

 Genauigkeitskla

 C3 nach OIML R-60

 Schutzart

 IP66 / IP68

 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)

 Edelstahl


Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar