Wägezelle SIWAREX WL290 DB-S CA

Beschreibung

Die Doppel-Scherstab-Wägezelle besteht aus vernickeltem Sonderstahl und eignet sich besonders für große Plattform- und Behälterwaagen. Mit dem Einsatz einer speziellen Einbaueinheit sind sie bestens für den Aufbau von Waagen in Fahrzeugen geeignet. Die SIWAREX WL290 DB-S CA wird ohne pendelnde oder elastische Krafteinleitungselemente eingebaut. Dadurch können Querkräfte nicht zum Pendeln oder Auslenken der Waageneinheit führen

Das Messelement der Wägezelle ist ein Federkörper aus Spezialstahl. Durch seine galvanische Beschichtung mit Nickel und der Schutzart IP67 ist er für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.

Darüber hinaus ist die Wägezelle eichfähig. Sie ist in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 erhältlich.

Details

Material

Vernickelter Sonderstahl


Nutzen

  • Eichfähig nach OIML R60

  • Einsetzbar in rauen Umgebungen durch Schutzart IP67

  • Geeignet für hochgenaue Anwendungen