SIWAREX SIWATOOL

Beschreibung

SIWATOOL stellt eine Service-Software dar, mit deren Hilfe das Modul vor Ort schnell und effizient justiert, (um-) parametriert oder im Fehlerfall diagnostiziert werden kann. Des Weiteren können komplette Backup-Dateien von der Waage erstellt werden, welche nach einem Baugruppentausch nach wenigen Mausklicks in das neue Modul gesendet werden können, sodass die Baugruppe exakt wie zum Zeitpunkt des Backups weiterarbeitet – ohne erneute Justage. Auch das Einspielen von offline erstellten Konfigurationsdateien und das Auslesen des Fehlerpuffers sind möglich. Für das Handling von SIWATOOL sind keine SIMATIC spezifische Kenntnisse notwendig. Die Verbindung erfolgt über die RS 485 Schnittstelle des Moduls, was den Einsatz eines USB-RS 485-Schnittstellenwandlers erfordert.

Details

Verbindung über RS485 Schnittstelle

Nutzen

  • keine SIMATIC spezifische Kenntnisse notwendig

  • Schnelle Justage und  Definition der Parameter