Schüttstrommesser

Beschreibung

Die hochbelastbaren, wartungsarmen Schüttstrommesser von Siemens liefern eine kontinuierliche Durchsatzmessung von frei fließenden Schüttgütern, Pulvern oder Granulaten.

Alle Ausführungen garantieren präzise, reproduzierbare Ergebnisse und können für schwierige Aufgaben eingesetzt werden, wie z. B. für Verlade- und Mischabläufe. Ein Überlastschutz zur Sicherung steht standardmäßig zur Verfügung. Alle Ausführungen sind gekapselt und staubdicht aus lackiertem, unlegiertem Stahl gebaut. Ausführungen in Edelstahl und für eine Montage in Ex-Bereichen sind ebenfalls lieferbar.

 

Nutzen

  • Für spezielle Zuführapplikationen

  • einfache Installation durch modulare Bauweise

  • extern angebrachte Sensorik zum Schutz vor Verschmutzung

  • wartungsarm


Einsetzbare Produkte

SITRANS WF300 Serie

Schüttstrommesser für Durchsatzmengen von 0,2t/h bis 300t/h

SITRANS WFS300 Sensorköpfe

Externe Messaufnehmer mit +/- 1% Genauigkeit

Milltronics SF500

Stand-alone-Messumformer mit elektronischer Kalibrierfunktion

SIWAREX FTC

Wägemodul für kontinuierliche Wägeprozesse, Kraftmessung in beide Richtungen, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Wägemodul,  flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine    Email