Förderbandwaagen

Beschreibung

Milltronics Bandwaagen von Siemens verbinden einfachen Einbau und geringen Wartungsaufwand (keine beweglichen Teile) mit hoher Reproduzierbarkeit. Ergebnis ist eine hohe Produktivität. Bei minimaler Hysterese und hoher Linearität bleiben seitliche Kräfte ohne Einfluss auf die Messgenauigkeit. Alle Wägezellen sind vor Überlastung geschützt.

Optional ist auch die Montage der Bandwaagen im Ex-Bereich möglich. Lieferbar sind Ausführungen für hohe Genauigkeit, leichte Lasten und hohe Belastbarkeit.

 

Nutzen

  • modulare Bauweise

  • bedienungsarm

  • einfache Installation und Bedienung

  • robuste Bauweise

  • platzsparend

  • kostengünstig

  • geringe Betriebskosten    


Einsetzbare Produkte

 

Milltronics Bandwaagen

Für Fördermengen von 50t/h bis 12.000t/h

SITRANS / Milltronics Bandgeschwindigkeitsmesser

Antrieb durch Förderband oder Trommelwelle

Milltronics BW500 / BW500L

Stand-alone-Messumformer verschiedener Leistungsklassen für Bandwaagen

SIWAREX FTC

Wägemodul für kontinuierliche Wägeprozesse, Kraftmessung in beide Richtungen, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Wägemodul, flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email