Differenzial-Dosierwaagen

Beschreibung

Die sehr anspruchsvolle Aufgabe der Differenzial-Dosierung kann mit SIWAREX FTC problemlos gemeistert werden. Die Wägeelektronik bietet umfangreiche Funktionalitäten und ermöglicht mit Hilfe der Auto-Setup Funktion eine Inbetriebnahme in nur 15 Minuten. Das Modul ermittelt selbsttätig die wichtigsten Parameter, wie Dosierleistung, Messzeit, Stabilitäts- und PID-Parameter und speichert diese ab. Im Betrieb werden die Parameter ständig optimiert. Der Operator hat über Standard-Bedienund Beobachtungskomponenten von Siemens alle Möglichkeiten zur Bedienung, Kalibrierung und Fehlerdiagnose der Waage.

Es können sowohl Einzelkomponenten als auch Applikationen zu Mehrkomponentendosierung im Verhältnis zueinander realisiert werden.

Nutzen

  • hohe volumetrische Dosiergenauigkeit

  • hohe Reproduzierbarkeit

  • Echtzeitsignalverarbeitung

  • Offenheit und Anwenderhandlungsfreiheit ermöglichen Anpassungen durch  eigenes Personal oder Fachexperten


Einsetzbare Produkte

SIWAREX FTC

Wägemodul für kontinuierliche Wägeprozesse, Kraftmessung in beide Richtungen, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc.


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email