Plattformwaagen

Beschreibung

In den verschiedenen Industriezweigen ist der Einsatz von Plattformwaagen an ganz unterschiedliche Anforderungen gebunden, vor allem im Hinblick auf die Lastklassen.

Mit SIWAREX Wägezellen können Sie Lasten von 5 kg bis zu 2000 t in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 verwiegen. Zusammen mit den Elektroniken SIWAREX U, CS, WP231 und WP321 können einfache Plattformwaagen hergestellt werden. Für den Einsatz in eichfähigen Anlagen empfiehlt sich SIWAREX FTA und SIWAREX WP231.

 

Nutzen

  • einfache Wägetechnik

  • robust und preiswert

  • von geringen bis zu hohen Nutzlasten

  • universell einsetzbar

  • einfache Installation

  • einfache Integration in SIMATIC S7 und PCS 7 mit Step7 Classic oder TIA-Portal

  • eichfähige Applikationen möglich

  • Flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS


Einsetzbare Produkte

SIWAREX CS

Wägemodul für einfache Verwiegung und Kraftmessung, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Wägemodul für einfache Verwiegung und Kraftmessung, SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren; SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc.


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine  Email