Selbsttätige Waagen zum Totalisieren (totalisierende Behälterwaagen, SWT)  nach OIML R107

Beschreibung

Die meisten von Siemens angebotenen Wägezellen sind für den Einsatz in eichpflichtigen Waagen der Klasse III nach DIN EN 45501 zugelassen und entsprechen der OIML R60 bis 3000d. Als Elektronik empfehlen wir unseren Kunden die Verwendung von SIWAREX FTA. Im geeichten Betrieb zeigt diese Elektronik eine hohe Genauigkeit von 3 x 6000 Teilen. Die Einsatzgebiete der FTA sind das Dosieren, Abfüllen/Absacken und das Verladen.

Nutzen

  • hochgenaue Messung des aktuellen Gewichtswerts

  • exakte Steuerung der Wägevorgänge

  • eichfähige Anzeige mit SIMATIC Standard Operator Panels und Alibispeicher

  • hohe Genauigkeit 3 x 6000d, eichfähig

  • einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS 7 mit Step7 Classic oder TIA-Portal

  • einheitliche Projektierung mit SIMATIC


Einsetzbare Produkte

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren; SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc.


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email