Nichtselbsttätige Waagen (NSW)

Beschreibung

Nichtselbstätige Waagen finden vor allem bei Fahrzeug- und Plattformwaagen Anwendung. 
Die meisten von Siemens angebotenen Wägezellen sind für den Einsatz in eichpflichtigen Waagen der Klasse III nach DIN EN 45501 zugelassen und entsprechen der OIML R60 bis 6000d. Als Elektronik empfehlen wir unseren Kunden die Verwendung von SIWAREX FTA und SIWAREX WP231. Im geeichten Betrieb zeigt diese Elektronik eine hohe Genauigkeit von 3 x 6000 Teilen.

 

Nutzen

  • hochgenaue Messung des aktuellen Gewichtswerts

  • exakte Steuerung der Wägevorgänge

  • eichfähige Anzeige mit SIMATIC Standard Operator Panels und Alibispeicher

  • hohe Genauigkeit bis 3 x 6000d, eichfähig

  • einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC S7
    und SIMATIC PCS 7

  • einheitliche Projektierung mit SIMATIC Step7 Classic oder TIA Portal

  • Flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS


Einsetzbare Produkte

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren; SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, flexible Einsetzbarkeit auch ohne SPS

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel,Kompakteinbaueinheiten, etc


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email