Ein- und Mehrfachkomponentenanlagen

Beschreibung

Mit den Funktionalitäten der SIWAREX Wägezellen und -elektroniken können Sie herausragende Ergebnisse in der Dosierung erreichen, gerade wenn eine präsize Dosierung einzelner oder mehrerer Komponenten unabdingbar ist.

SIWAREX FTA ist eine eigens für das Dosieren konzipierte Wägeelektronik mit abgestimmten Funktionen und Software für die Steuerung von Grob- und Feinströmen, Entleeren und weiteren Dosierfunktionen. Dank der Flexibilität und Erweiterbarkeit, die SIWAREX als SIMATIC integriertes Modul mit sich bringt, ist die Automatisierung von Einfachkomponenten- oder Mehrfachkomponentenanlagen einfach umzusetzen.

Nutzen

  • einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC S7
    und SIMATIC PCS 7

  • stufenlose und stufenweise Dosiersteuerung

  • exakte Schaltung der Dosiersignale (< 1ms)

  • Aufzeichnung des Wägeverlaufs (Tracefunktion)

  • eichfähig

  • hohe Genauigkeit von bis zu 3 x 6000d

  • hohe Auflösung von 16 Millionen Teile

  • Dosieren als Abzugswägung oder als Füllwägung


Einsetzbare Produkte

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren; SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine  Email