Gravimetrische Füllstandsmessung

Beschreibung

Flüssigkeiten, Pulver, Schüttgüter oder Gase werden üblicherweise in Tanks oder Behältern produziert und gelagert. Um die Verfügbarkeit dieser Güter sicherzustellen, ist es notwendig, den exakten Füllstand des Behälters zukennen.

Der Einsatz von SIWAREX Wägetechnik ermöglicht unabhängig vom Inhalt desTankes – ob Flüssigkeit oder Schüttgut, aggressiv oder staubend - eine hochpräzise und zuverlässige Erfassung des Tankinhaltes.

Um Fehlerquellen durch Querkrafteinschlüsse zu vermeiden (z.B. durch Rohranschlüsse), empfiehlt sich der Einsatz von SIWAREX Einbaueinheiten bei der Montage der Wägezellen, die dadurch sogar vereinfacht wird.

Nutzen

  • Höchste Genauigkeit bis 0,005% unabhängig von Umgebungsbedingungen und Materialeigenschaften

  • Unabhängig vom Rührwerken und Behälterform

  • Keine Beeinflussung durch Schüttkegel, Schütttrichter, Brückenbildung

  • Für kleine Behälter bis zu großen Silos (>1000t)

  • Freie Wahl der Medien (Flüssig, Pulver, …..)

  • Einfache Integration in SIMATIC / PCS7

  • Nutzung der Diagnosealarme SIMATIC CPU

  • Vom Leitsystem durchgängigen Zugang zu allen Parametern und Informationen der Waage

  • Eichfähige Messung möglich

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten

  • Einsatz von Standardwerkzeuge STEP7, SIWATOOL

  • Fertiges Software- Paket für die Programmierung und Bedienung der Waage in verschiedenen Sprachen


Einsetzbare Produkte

SIWAREX CS

Wägemodul für einfache Verwiegung und Kraftmessung, SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Wägemodul für einfache Verwiegung und Kraftmessung, SIMATIC ET200M
oder SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren;
SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc.


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email