Abfüll-, Absack- oder Big-Bag-Anlagen nach OIML

Beschreibung

Zur Optimierung der Produktionsabläufe spielt bei Abfüllprozessen die schnelle und gleichzeitig hochgenaue Verwiegung und Verpackung der Güter eine entscheidende Rolle.

Mit einer Auflösung von 16 Millionen Schritten, einer hohen Genauigkeit von bis zu 3x6000d und der schnellen Schaltung von Dosiersignalen (< 1 ms) erfüllt die Wägeelektronik SIWAREX FTA höchste Ansprüche.

Darüber hinaus bietet sie durch die nahtlose Integration in die SIMATIC Automatisierungslandschaft eine Vielzahl weiterer Vorteile, wie z. B. die einfache Skalierbarkeit.

 

Nutzen

  • Abfüllen von Flüssigkeiten

  • Absacken von Feststoffen

  • einfache Einstellung der Waage mit dem Programm SIWATOOL

  • einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC S7
    und SIMATIC PCS 7

  • einheitliche Projektierung mit SIMATIC


Einsetzbare Produkte

SIWAREX FTA

Wägemodul für eichfähige Anwendungen, dosieren, abfüllen, kontrollieren;SIMATIC ET200M oder SIMATIC S7-300

SIWAREX Wägezellen

Nennlast von 300g bis 500t

SIWAREX Zubehör

  Anschlusskästen, Erdungskabel, Kompakteinbaueinheiten, etc.


Application Support

Wünschen Sie weitere Informationen zu dieser Applikation und den entsprechenden Produkten? Dann senden Sie uns eine Email