Kalibiersystem Milltronics MWL

Beschreibung

Der Milltronics MWL ist ein mechanisches Kalibriersystem für Bandwaagen des Typs MSI, MMI, MBS, MCS und MUS.

Das Milltronics MWL Kalibriersystem ermöglicht es, die zur Kalibrierung von Milltronics Bandwaagen verwendeten statischen Gewichte mechanisch und sicher anzuheben und abzusenken. Die Bedienung des MWL ist manuell. Eine hohe Hebelübersetzung erlaubt die Anbringung von Gewichten bis zu 340 kg (750 lbs) mit geringster Anstrengung. Der Kurbelgriff verwendet zwölf Umdrehungen für maximales Anheben/Absenken. Er kann aus Sicherheitsgründen abgenommen und mit dem Kugelbolzen, der den MWL bei Nicht-Betrieb sichert, aufbewahrt werden.

Ein Justagegewichtsaufnehmer liegt auf zwei Hebelarmen über den Halterungen für die Testgewichte der Bandwaage auf; sowohl flache als auch Rundstahl-Justagegewichte sind geeignet. Durch die Führungskerben im Justagegewichtsaufnehmer rasten die Justagegewichte in Ruhestellung sicher auf den Hebelarmen ein. Der Zahnradantrieb klemmt die beiden Hebelarme fest.

Die Installation ist einfach: Es genügt, nach Anbringung der MWL Antriebsmodule (links und rechts) auf dem Fördersystem vier Löcher zu bohren. Nach einem Leerlauf des MWL zur Prüfung der Ausrichtung und Anziehen der Montageschrauben kön en die Testgewichte aufgesetzt werden. Sie verbleiben nun auch bei laufendem Betrieb am MWL.

Nutzen

  • Sichere, einfache Anbringung von Referenzgewichten für
    Bandwaagen; der Bediener muss nicht ins Fördersystem eingreifen

  • Modulare Bauweise, einfache Anpassung an Gurtförderer verschiedener Breite

  • Flachprofil ermöglicht einfache Montage in den Bandförderer

  • Einfache Installation und Bedienung

  • Kurbelgriff einfach zu lagern (kann rechts oder links vom MWL
    montiert werden)

  • Sicherheitsbolzen für die sichere Aufbewahrung der Gewichte

  • Verwendung mit neuen oder bereits bestehenden Anlagen