Geschwindigkeitssensor Milltronics TASS

Beschreibung

Der Milltronics TASS ist ein kompakter, platzsparender Geschwindigkeitssensor mit Laufrad zur Montage auf dem Untergurt, ideal zum Einsatz in mobilen Brechern und beengten Anlagen.

In Verbindung mit einer Bandwaage liefert der Milltronics TASS Geschwindigkeitssensor Signale an einen Messumformer (Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC), der die Förderstärke berechnet. Der Geschwindigkeitssensor mit nachlaufendem Arm überwacht die Gurtgeschwindigkeit und überträgt das Ausgangssignal über Kabelanschluss an den Messumformer.

Der TASS wird einfach in der Nähe der Bandwaage auf dem Untergurt installiert und liefert ein zur Radumdrehung proportionales Signal. Mit einem Näherungsschalter wird die Drehung des fünf-speichigen Rades erfasst. Die Bandgeschwindigkeit steht dann als Impulsausgang zur weiteren Auswertung zur Verfügung. Der TASS wird über eine schwenkbare Halterung am statischen Träger der Bandwaage oder einem Querträger befestigt.

Applikationen mit wenig Platz, wie z. B. an mobilen Brechern, sind typische Einsatzgebiete für den kompakten, robusten TASS Geschwindigkeitssensor. Die Ausgangssignale des TASS können an jeden beliebigen Milltronics Messumformer für Bandwaagen übertragen werden.

Detail

 Impulse

 5 pro Umdrehung


Nutzen

  • Robuste Bauweise

  • Einfache, preiswerte Installation

  • Kompakter, platzsparender Sensor

  • Schutzart IP65