Geschwindigkeitssensor Milltronics RBSS

Beschreibung

Der Milltronics RBSS ist ein kompakter, hochauflösender Geschwindigkeitssensor mit Laufrad zur Montage auf dem Untergurt.

Der Milltronics RBSS überwacht die Gurtgeschwindigkeit und überträgt das Ausgangssignal über Kabelanschluss an den Messumformer (Milltronics BW100, BW500 oder SIWAREX FTC).

Der RBSS wird einfach in der Nähe der Bandwaage auf dem Untergurt installiert und liefert ein zur Radumdrehung proportionales Signal. Zur Befestigung des Geräts bringen Sie einen Querträger zwischen den Holmen an - entweder kurz vor oder nach einer Untergurtrolle oder mittels der optionalen Montagehalterung. Das Eigengewicht des Messarms garantiert eine ständige Auflage und damit eine Drehung des Laufrades in der Mitte des Untergurtes. Die Impulse des Magnetsensors werden durch die Drehung des vom Rad angetriebenen 60-zahnigen Zahnrads erzeugt.

Die Ausgangssignale des RBSS können an jeden beliebigen Milltronics Messumformer für Bandwaagen übertragen werden.

Detail

 Impulse

 60 pro Umdrehung


Nutzen

  • Robuste Bauweise

  • Schutzart IP65

  • Einfache, preiswerte Installation

  • Präzise Messung der Bandgeschwindigkeit