Bandwaage Milltronics MUS

Beschreibung

Die Milltronics MUS ist eine modular aufgebaute Bandwaage für mittlere bis hohe Belastungen.

Die Milltronics MUS misst unterschiedliche Produkte, wie Zuschlagstoffe, Sand oder Mineralien. Sie liefert eine kontinuierliche In-line Verwiegung zu minimalen Kosten. Da sie keine Querverbindung besitzt, passt sie universell in Förderbänder aller Bandbreiten. Gleichzeitig wird die Bildung von Materialablagerungen verringert.

Durch die Bauweise und den einfachen Aufbau der MUS können kurze Lieferzeiten garantiert werden. Wenn ein Umsetzen der Bandwaage auf einen anderen Gurtförderer notwendig ist, bietet Ihnen die MUS höchste Flexibilität.

In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MUS die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer.

Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.

Detail

 Max. Förderstärke

 5000 t/h (5500 STPH)                                    

 Max. Bandgeschwindigkeit

 3,0 m/s (600 fpm)

 Korngröße (max.)

 <100mm (4")

 Genauigkeit

 ±0,5 ... 1%


Nutzen

  • Einzigartiges Modulardesign

  • Einfache Installation

  • Kostengünstig

  • Einfaches Nachrüsten