Bandwaage Milltronics MSI

Beschreibung

Die Milltronics MSI ist eine hoch belastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage mit durchgehendem Wiegerahmen zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen.

Die Milltronics MSI bietet sowohl in der Grundstoff- als auch der verarbeitenden Industrie eine kontinuierliche In-line Verwiegung. Die MSI ist eine bewährte Lösung in vielen schwierigen Applikationen bei der Rohstoffgewinnung (Steine-/Erdenindustrie), Energieerzeugung, Eisen und Stahl, sowie in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Typische Produkte sind Sand, Mehl, Kohle oder Zucker.

Der patentierte Einsatz von Wägezellen mit Parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Ergebnis sind hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, selbst bei ungleichmäßiger Produktbelastung und hoher Bandgeschwindigkeit.

In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MSI die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer.

Die Installation der MSI ist einfach: Sie wird eingefügt und kann mit nur vier Schrauben gesichert werden. Eine bestehende Rollenstation wird am dynamischen Träger der MSI befestigt. Das System besitzt keine beweglichen Teile und der Wartungsaufwand ist daher minimal; lediglich eine regelmäßige Prüfung der Kalibrierung ist erforderlich.

Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.

Detail

 Max. Förderstärke

 12000 t/h (13200 STPH)

 Max. Bandgeschwindigkeit

 5,0 m/s (984 fpm)

 Korngröße (max.)

 ≤150mm (6")

 Genauigkeit

 ±0,5% oder besser


Nutzen

  • Hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

  • Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle

  • Schnelle Reaktion auf Produktbelastung; Einsatz auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten

  • Robuste Bauweise

  • SABS Zulassung (Südafrika) und Measurement Canada, MID/OIML Zulassung , GOST Metrological (Russland), CMC Zulassung (China)