Bandwaage Milltronics MMI

Beschreibung

Die Milltronics MMI ist eine hoch belastbare Mehrrollen-Präzisionsbandwaage zur Überwachung von Prozess- und Verladeabläufen.

Die Milltronics MMI Bandwaage besteht aus zwei oder mehr Einrollenbandwaagen Typ MSI, die in Reihe installiert sind. Sowohl in der Grundstoff- als auch der verarbeitenden Industrie bietet sie eine hochpräzise, kontinuierliche In-line Verwiegung. Die MMI ist eine bewährte Lösung in vielen schwierigen Applikationen bei der Rohstoffgewinnung, Energieerzeugung, sowie in der Metall-, Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. Typische Produkte sind Düngemittel, Sand, Getreide, Mehl, Kohle oder Zucker.

Der patentierte Einsatz von Wägezellen mit Parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Ergebnis sind hervorragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, selbst bei ungleichmäßiger oder geringer Produktbelastung, kurzen Abständen zwischen Rollenstationen und hoher Bandgeschwindigkeit. In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer (für den eichpflichtigen Verkehr) liefert die MMI die Anzeige von Förderstärke, Gesamtmenge, Bandlast und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer.

Die Installation der MMI ist einfach: Sie wird eingefügt und kann mit nur acht Schrauben gesichert werden. Bestehende Rollenstationen werden am dynamischen Träger befestigt. Das System besitzt keine beweglichen Teile und der Wartungsaufwand ist daher minimal; lediglich eine regelmäßige Prüfung der Kalibrierung ist erforderlich.

Rollenstation nicht im Lieferumfang der Bandwaage enthalten.

Detail

 Max. Förderstärke

 12000 t/h (13200 STPH)

 Max. Bandgeschwindigkeit

 5,0 m/s (984 fpm)

 Korngröße (max.)

 ≤150mm (6")

 Genauigkeit

 ±0,5 oder besser


Nutzen

  • Außerordentliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

  • Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle

  • Geeignet für ungleichmäßige oder geringe Produktbelastung

  • Einsatz auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten

  • Geringe Betriebskosten

  • NTEP und Measurement Canada Zulassung