Bandwaage Milltronics MLC

Beschreibung

Die Milltronics MLC ist eine Bandwaage für kleinere Fördermengen und geringe Bandlasten.

Die MLC eignet sich für die Verwiegung verschiedener Produkte, wie z. B. Düngemittel, Tabak, Futter-Pellets oder Zucker.

Der bewährte Einsatz von Wägezellen mit parallelogrammdesign garantiert eine schnelle Reaktion auf vertikale Kräfte und damit auf die Gewichtskraft des Materials. Ergebnis sind hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit, selbst bei sehr kleinen Produktlasten. Die MLC kann einfach in bestehende, flache Förderbänder oder Bandaufgeber installiert werden.

In Verbindung mit einem mikroprozessorgesteuerten Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC Messumformer liefert die MLC die Anzeige von Förderleistung, Gesamtmenge, Bandlast
und Geschwindigkeit des beförderten Schüttguts. Ein Geschwindigkeitssensor misst die Bandgeschwindigkeit zur Übertragung an den Messumformer. Beim Einsatz mit einem
Milltronics BW500 Messumformer mit PID Regelung kann die MLC auch in der Nahrungsmittelindustrie als Teil eines Systems zur Zufuhrsteuerung für Extruder, Kocher und Entwässerungssysteme eingesetzt werden.

Detail

 Max. Förderstärke

 50 t/h (55 STPH)        

 Max. Bandgeschwindigkeit

 2,0 m/s (400 fpm)

 Korngröße (max.)

 <25mm (1")

 Genauigkeit

 ±0,5 ... 1 %


Nutzen

  • Einzigartiges Parallelogrammdesign der Wägezelle

  • Für geringe Produktlasten konzipiert

  • Kompakt und einfach zu installieren

  • Integrierte Wägerollenstation

  • Edelstahl als Option

  • Geringe Betriebskosten