SITRANS WW310

Beschreibung

SITRANS WW310 ist eine Dosierbandwaage für mittlere bis große Fördermengen.

SITRANS WW310 ist speziell für industrielle Applikationen konzipiert, wie z. B. Bergbau, Zement, Chemie, Zellstoff und Papier und andere Bereiche der Schwerindustrie.
Die bewährte Dosierbandwaage bietet viele Vorteile: garantierte Genauigkeit, Verbesserung der Mischung, Reduzierung von Ausfallzeiten und Optimierung des Verfahrensablaufs. Das einzigartige Wägesystem reduziert Totlasten und überträgt die Nutzlast auf die Wägezellen für optimale Genauigkeit. Die beiden Wägezellen sind extern angebracht und im Servicefall leicht zugänglich.

Zur Verfügung stehen verschiedene Bandlängen ab 1,6 m (63 inch), Gurtbreiten von 0,5 m (18 inch) bis 1,2 m (48 inch), Einlaufkonfigurationen und Materialien. Das System kann entsprechend der Applikationsanforderungen konfiguriert werden.

Messumformer Milltronics BW500 oder SIWAREX FTC mit Mikroprozessoren gewährleisten eine optimale Mischung, Dosierung und Zufuhrsteuerung.

Detail

Förderstärke

4,5 ... 270 t/h (5 ... 300 STPH)

Bandgeschwindigkeit

0.005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)

Genauigkeit

± 0,5 % oder besser


Nutzen

  • Steuert den Materiafluss in einen Prozess oder aus einem Prozess

  • Zugriff auf elektronische und Bedienkomponenten von außerhalb des Rahmens und Gehäuses

  • Materialzufuhr in Bauform für Massendurchfluss

  • Einfach zu ersetzendes Endlosband

  • Schnelle Installation, einfache Reinigung und Wartung