SITRANS WW100

Beschreibung

SITRANS WW100 ist eine hochpräzise Dosierbandwaage für kleinere Fördermengen.

Die Dosierbandwaage SITRANS WW100 zählt zu den Genauesten ihrer Art. Sie wurde speziell für optimale Präzision bei kleinen Fördermengen konzipiert. Das Design der Dosierbandwaage verhindert Materialablagerungen und garantiert präzise, zuverlässige Messwerte.

Die einzigartige, lange Wägebrücke wird direkt auf eine korrosionsfeste Wägezelle montiert. Mit dem verstellbaren, mechanischen Schieber wird die Materialhöhe in Abhängigkeit der Teilchengröße eingestellt. Durch die Regulierung der Bandgeschwindigkeit wird die gewünschte Förderstärke erreicht. Zu den Standardbauteilen gehört die Wägebrücke, ein Geschwindigkeitssensor und Prüfketten. Die Messumformer Milltronics BW100, BW500 oder SIWAREX FTC mit Mikroprozessoren gewährleisten eine optimale Mischung, Dosierung und Zufuhrsteuerung.

Detail

 Förderstärke

 45 kg/h ... 18 t/h (100 lbs/h ... 20 STPH)

 Gurtgeschwindigkeit

 0,005 ... 0,36 m/s (1 ... 70 fpm)

 Genauigkeit

 ±0.25 ... 0.5%


Nutzen

  • Hohe Genauigkeit

  • Hoher Turndown von 100-10% der Kapazität

  • Korrosionsbeständige Bauteile

  • Schneller und einfacher Bandwechsel für Ersatz oder Reinigung

  • Einfache Installation, einfache Reinigung und Wartung