Ex-Interface

Beschreibung

Das Ex- Interface trennt als Barriere die im Ex- gefährdeten Bereich installierten Wägezellen von den Wägeprozessoren im sicheren Bereich entsprechend der Schutzart "eigensicher". Es stehen zwei Ausführungen für Schaltschrankmontage zur Verfügung.

Das Ex-Interface, Typ SIWAREX IS kann für alle Wägebaugruppen SIWAREX eingesetzt werden. Es enthält 6 Sicherheitsbarrieren und hat die Kennzeichnung nach ATEX II(2)G[EEx ib] IIC.

Detail

 Schutzart

SIWAREX IS: IP54

 Zündschutzart

SIWAREX IS: Eigensicherheit “i”, [EEx ib] II C nach ATEX


Nutzen

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, da unterschiedliche Ausführungen verfügbar

  • Sehr geringe Beeinflussung des Wägezellensignals, daher für eichpflichtige Waagen zugelassen (SIWAREX IS)