SITRANS CV

Beschreibung

SITRANS CV ist die konsequente Weiterentwicklung eines Mikro-Prozess-Chromatographen, basierend auf modernster Mikrosystemtechnik im Maßstab der Mikrochip-Technologie, zu einem Brennwertanalysator mit hoher Leistungsfähigkeit. Durch sein robustes und kompaktes Design kann er auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. Die einzigartigen analytischen Funktionen wie Multi- und Inline-Detektion eröffnen neue Möglichkeiten bei kürzerer Analysenzeit.

SITRANS CV liefert alle notwendigen Informationen zur Erdgasqualität und den erdgasspezifischen Eigenschaften, wie Brennwert und Dichte, die für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, speziell der eichpflichtigen Energiemessung, in der Erdgasindustrie erforderlich sind.

Detail

Detektorentypen  

Wärmeleitfähigkeit (mikro WLD)  

Anzahl von Detektoren  

max. 8 WLD-Zellen      

Öfen  

isothermer Masseofen  

Temperaturbereiche  

60 - 155 °C  

PTGC und Kühlung

nicht vorhanden

Proben/Ventile

gasförmig (Energiegase) /
ventillose Live- Schaltung und- Dosierung


Nutzen

  • Schnelle Analysen durch zukunftsweisende MEMS-Technologie

  • Präzision durch ventillose Live-Dosierung

  • Hohe Trennleistung durch Narrow-bore-Kapillarsäulen

  • Niedrige Nachweisgrenzen durch leistungsstarke Detektoren

  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich spart teure Kalibriergase

  • Einfache und sichere Bedienung mit CV Control

  • Automatische Methodenoptimierung erhöht die Verfügbarkeit

  • Direkt an der Probeentnahmestelle montierbar, da sehr robuste Bauweise mit einem minimalen Bedarf an Installationsanforderung

  • Niedrige Betriebskosten durch modularen Aufbau und niedrigen Energieverbrauch

  • Systemlösung und Service weltweit