MicroSAM

Beschreibung

MicroSAM ist der kleinste explosionsgeschützte Online-Prozess-Gas-Chromatograph von Siemens: Modernste Mikromechanik auf der Basis von Silizium erlaubt Miniaturisierung bei gleichzeitiger Leistungssteigerung. Das im druckfestgekapselten Gehäuse integrierte Analysenmodul mit der Größe einer Untertasse enthält alles, was man für Trennung und Detektion der Messkomponenten braucht.

Jeder MicroSAM analysiert max. drei Probenströme plus ein Kalibrationsstrom. Zur Analyse von komplexeren Prozessen können mehrere MicroSAMs an unterschiedlichen Messstellen installiert werden und in einem Netzwerk zusammen z.B. mit einem Maxum edition II und einem Prozessleitsystem kommunizieren. Solche Analysensysteme sind einfach zu realisieren und ermöglichen mehr Informationen pro Zeiteinheit.

Detail

Detektorentypen  

Wärmeleitfähigkeit (mikro WLD)  

Anzahl von Detektoren  

max. 8 WLD-Zellen  

Öfen  

isothermer Masseofen  

Temperaturbereiche  

60 – 165 °C  

PTGC und Kühlung

nicht vorhanden

Proben/Ventile

gasförmig/
ventillose Live- Schaltung und- Dosierung


Nutzen

  • Möglichkeit der Feldmontage, d.h. benutzerfreundliche und kostengünstige Installation, minimale Infrastrukturanforderungen, schnellere Analyse  

  • Kompakte und modulare Bauweise, d.h. geringer Platzbedarf in Analysenhäusern, leichte und kostensparende Wartung und Reparatur

  • Präzise Messergebnisse durch Multidetektion, d.h. die Wärmeleitfähigkeitsdetektoren überwachen den gesamten Trennweg, beginnend von der Dosierung bis zu allen Säulen - bzw. Spülausgängen

  • Einfache Fernüberwachung mit Windows-basierender Software und Ethernet-Kommunikation