SIPROCESS GA700 CALOMAT 7

Beschreibung

Der SIPROCESS GA700 CALOMAT 7 wird in erster Linie zur quantitativen Bestimmung von H2 oder He in binären oder quasibinären Gasgemischen eingesetzt. Mit der hohen Messbereichsdynamik und der schnellen Reaktionszeit bietet der CALOMAT 7 breite Einsatzmöglichkeiten.

Das Modul kann im Einschub- oder Wandgehäuse, unabhängig von der Umgebungstemperatur, bis zu 50 °C (122°F) betrieben werden. Das Bedienkonzept basiert auf einer übersichtlichen Menüstruktur mit umfangreichem User-Support. Unter anderem führt ein Installationsassistent bei der ersten Inbetriebnahme den Benutzer mit leicht verständlichen und eindeutigen Anweisungen sicher durch die Installation. Die Software ist mehrsprachig und somit ideal für den weltweiten Einsatz.

Verwendung findet der CALOMAT 7 unter anderem in der Reinstgaskontrolle, der Schutzgasüberwachung und in der Hydro-Argongaskontrolle.

Nie war Gasanalyse einfacher!

Kompatible Produkte

Kombinieren Sie nach Bedarf das CALOMAT 7 Modul mit einen anderen CALOMAT 7 Modul oder mit einem der folgenden:


Detail

Gehäuse

19" Einschubgehäuse IP20 (Drei Höheneinheiten);
Wandgehäuse IP65

Komponenten

H2, He, Ar, CO2, CH4 binären oder quasi-binären Gasgemischen

Kleinster Messbereich

0 ... 0,5 %

Umgebungstemperatur

0 ... + 50 °C


Nutzen

  • Ideal für binäre Gase

  • Integrierte Querkorrektur, keine externe Berechnung erforderlich

  • Hohe Dynamik des Messbereichs

  • Niedrige Nachweisgrenzen im Messbereich 0 bis 0.5 % mit Wasserstoff

  • T90 Zeit < 2.5 Sekunden

  • Maximale Umgebungstemperatur 50 °C

  • Einfache Bedienung durch Plug & Measure

  • Bereit für Industry 4.0