SIPROCESS UV600

Beschreibung

Der SIPROCESS UV600 ist ein extraktiver UV-Gasanalysator, der bis zu drei Komponenten gleichzeitig messen kann. Er ist spezialisiert auf extrem selektive NO-Messungen mit kleinen
Messbereichen und ist ein Allround- Gerät auch für andere UV-aktive Gase wie NO2, SO2 und H2S. Dank des Spektralbereichs sind keine Querempfindlichkeiten gegenüber CO2 und H2O zu erwarten. Eine innovative Signalverarbeitung sowie hochstabile Detektoren sorgen für hervorragende Langzeitstabilität und Kompensation von Drift und Einflüssen. Der SIPROCESS UV600 ist mit modernster Elektronik und Software ausgestattet und verfügt über die erforderlichen Schnittstellen für die Fernüberwachung von einem Netzwerk aus sowie zum Anschluss an Prozessleitsysteme.

 

Detail

Max. Anzahl der Komponenten

3

Komponenten

UV-aktive Gase z.B. NO, NO2, SO2, H2S

kleinster Messbereich

komponentenspezifisch: 0-10 / 0-1000 ppmv

Gehäuse

19-Zoll-Einschub (4 HE)


Nutzen

Gleichzeitige Messung von NO und NO2 mit nachfolgender Kompilierung.
NO2-Konverter oder CLDAnalysatoren sind daher nicht erforderlich. Dies bedeutet:

  • Geringerer Wartungsaufwand (keine Konverter-Funktionsprüfung)

  • Geringere Betriebskosten durch Wegfall von Zusatzeinrichtungen wie z. B. Ozongenerator, usw.

Messung im UV-Bereich

  • Keine Beeinflussung der Messung durch H2O und CO2

  • Sehr kleine SO2- und NO-Messbereiche möglich

UV-Resonanz-Absorptionsspektrometrie (UVRAS)

  • Messung sehr geringer NO-Konzentrationen: Messbereich 10 ppm

  • Sehr geringe Querempfindlichkeit gegenüber anderen Gasen

Sehr lange Lebensdauer der UV-Lichtquelle

Geringe Drift und hohe Stabilität durch Vierkanal-Messverfahren mit doppelter Quotientenbildung

Echte Referenzmessung für driftfreie, stabile Messungen

Alle Module "temperaturgesteuert", daher unabhängig von Schwankungen der Umgebungstemperatur

Optionales Abgleichgerät

  • Filterrad mit Prüfzellen, die zur Kalibrierung in den Strahlengang geschwenkt werden können keine Prüfgase erforderlich

  • Abgleich: manuell oder automatisch