Bediensoftware

Kontinuierliche Prozess-Gasanalytik extraktiv

  • SIPROM GA
    SIPROM GA ist ein kostenloses Softwareprogramm zur Kommunikation zwischen PC bzw. Laptop und Analysengeräten der Baureihe 6 und ULTRAMAT 23. Es wird für Parametrisierung, Wartung und Diagnostik verwendet. Der Zugriff auf die Analysengeräte mittels SIPROM GA erfolgt entweder direkt vom PC mittels einer RS 485-Schnittstelle oder über ein Ethernet Gateway.

  • SIMATIC PDM
    SIMATIC PDM (Process Device Manager) ist ein universelles, herstellerneutrales Werkzeug zur Projektierung, Parametrierung, Inbetriebsetzung, Diagnose und Wartung von intelligenten Feldgeräten. Die Gasanalysatoren der Baureihe 6, ULTRAMAT 23 und SIPROCESS GA700 können mit dieser Software konfiguriert und überwacht werden. Für eine Überwachung der gesamten Anlage kann SIMATIC PDM in die SIMATIC PCS 7- / STEP 7-Projektierungsumgebung integriert werden. Die Kommunikation zwischen PC und Analysatoren kann über über Ethernet und Profibus erfolgen.


Kontinuierliche Prozess-Gasanalytik in-situ

  • LDSComm
    Zu Service- und Wartungszwecken können von Service und Wartung können LDS 6 und SITRANS SL mithilfe der Software LDSComm über eine Ethernet-Verbindung Daten senden und empfangen. Dieses Service und Wartungs-Tool ist in der Lage, Gerätestatus- und Kalibrierparameter aus der Ferne zu überprüfen und anzupassen. Bei Bedarf lässt sich sogar eine vollständige Systemüberprüfung aus der Ferne vornehmen. Im Servicefall können die erforderlichen Informationen per Modem an Service-Mitarbeiter von Siemens gesendet werden, die dann die geeigneten Maßnahmen ergreifen und aus der Ferne durchführen. Diese Möglichkeit der Fernwartung und -diagnose wird über ein standardmäßiges LAN-Modem realisiert.


Prozess-Gaschromatographie

  • Gas Chromatograph Portal
    Die Gas Chromatograph Portal Workstation Software, ein Upgrade des ‘System Manager’ und der ‘EZChrom’ Software, ermöglich ein einfaches Überwachen und Parametrieren der an Ethernet angeschlossenen Gaschromatographen Advance Maxum, Maxum edition II und MicroSAM. Die intuitive Software ermöglicht u.a. den Zugriff auf Gerätestatus, Analysenergebnisse, Parameter und Chromatogramme. Darüber hinaus bietet die Gaschromatograph Portal Workstation Software Tools zum Loggen von Daten, für das Reporting und zur Netzwerküberwachung der angeschlossenenGeräte.

  • MAXUM OPC Server
    Mit dem Software-Tool ‚MAXUM OPC Server‘ werden u.a. Messwerte, Gerätestatus und Analysenergebnisse aus den am Ethernet-Netzwerk angeschlossenen Gaschromatographen Maxum edition II und MicroSAM gesammelt und über einen OPC DA Server für übergeordnete Systeme, z.B. Leitsystem, zur Verfügung gestellt.

  • CV Control
    CVControl ist die Bediensoftware für den Prozess-Gaschromatographen SITRANS CV. CVControl beinhaltet u.a. die Funktionen Kalibrieren, Automatische Methodenoptimierung, Analysesteuerung, Laden und Sichern von Parametern. Die Software kann mit allen SITRANS CV Geräten kommunizieren, die am Ethernet-Netzwerk angebunden sind.