SITRANS AW210 - WirelessHART-Adapter

Beschreibung

Der WirelessHART-Adapter SITRANS AW210 ist eine Kommunikationskomponente, die verschiedenste Feldgeräte in ein WirelessHART-Netzwerk einbindet. Auf der Funkseite unterstützt der Adapter den Standard WirelessHART. Auf der Feldgeräteseite werden HART- und 4 ... 20 mA-Feldgeräte angeschlossen.

 

 

 

Detail

 Eingang: Ein Eingangskanal

Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem HART-Feldgerät oder einem 4 ... 20 mA Feldgerät oder bis zu acht HART-Feldgeräte mit externer Spannungsversorgung, die im Multidrop-Verfahren verbunden werden

 Eingang: Komunikationsart

HART-Kommunikation im Multidrop-Modus (Standard HART V7.1), 4...20-mA-Stromsignal in Punkt-zu-Punkt-Verbindung

 Ausgang

WirelessHART-Funksignal im 2,4-GHz-Band


Nutzen

  • Explosionsschutzart „Eigensicher“, "Druckfeste Kapselung"

  • HART/4...20 mA drahtlose Signalübertragung

  • Keine extra Verkabelung bei Schleifenspeisung (loop-powered).

  • Bis zu 8 Geräte im Multidrop-Modus anschließbar

  • Konfigurierbar mit Standard-Tools, die EDD unterstützen – z. B. mit SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Unterstützt Burstmodus und Ereignisbenachrichtigung für Adapter und angeschlossene Geräte

  • Optimale Ergänzung der drahtgebundenen Kommunikation und Erweiterung der Lösungsmöglichkeiten für Systemlösungen in der Prozessautomatisierung.