SITRANS RD300

Beschreibung

Der RD300 ist eine Remote-Digitalanzeige für Füllstand-, Durchfluss-, Druck- , Wäge- und andere Prozessgeräte. Das universelle, einfach zu bedienende Anzeigegerät für Durchfluss-/Summenwerte ist ideal für Durchfluss-, Summierungs- und steuerungstechnische Anwendungen.

Daten können mit der RD-Software, die kostenlos zum Download bereitsteht, auf Ihrem PC aufgezeichnet und dargestellt werden.

Das Display ist für einen einzelnen Strom- oder Spannungseingang ausgelegt. Der RD300 eignet sich daher ideal zum Einsatz mit den meisten Feldgeräten.

Der RD300 kann in einer Standard-Schalttafel montiert oder mit optionalen Gehäusen kombiniert werden. Diese können bis zu 6 Displays aufnehmen.

  • Hauptanwendungsbereiche: Tanklager, Pumpensteuerung mit/ohne Vertauschung, Vor-Ort- oder Fernanzeige der Werte von Füllstand-, Durchfluss-, Druck- und Wägeinstrumenten, PC-Überwachung und Datenaufzeichnung mit RD-Software.


Nutzen

  • Einfache Einstellung und Programmierung über Tasten auf Frontplatte oder entfernt über RD-Software

  • Display auch im Sonnenlicht lesbar

  • Eingang: nimmt Strom- und Spannungssignale an

  • Ein- oder Zweikanal-Messumformerspeisung DC 24 V

  • Serielle Kommunikation über internes Protokoll oder Modbus RTU

  • Unterstützt bis zu 8 Relais und 8 digitale I/O für die Prozesssteuerung und Alarmfunktionen

  • 32-Punkte-Linearisierung, Quadratwurzel oder exponentielle Linearisierung

  • Steuerung mehrerer Pumpen mit/ohne Vertauschung

  • Summe, Gesamtsumme oder nicht rücksetzbarer Gesamtwert

  • 9-stelliger Summierer mit Funktion Überlauf der Gesamtsumme

  • Großes, 6-stelliges Display mit zwei Zeilen

  • Projektierung, Überwachung und Datenaufzeichnung mit einem PC

  • Optional zwei Eingänge mit mathematischen Verknüpfungen: Addition, Differenz, Mittelwert, Multiplikation, Division, Minimum, Maximum, gewichteter Mittelwert, Verhältnis, Konzentration