SITRANS TS Messeinsätze

Beschreibung

Dieser Messeinsatz dient als Austauschteil für den SITRANS TS500 oder als Bauteil zum Aufbau von kompletten Temperaturmessstellen. Entweder in der europäischen Ausführung mit Keramiksockel, zum Messumformeranbau oder mit angebautem Messumformer oder in der amerikanischen Bauweise im gefederten Verlängerungsrohr. Mit dem SITRANS TS Messeinsatz lassen sich kundenseitig individuelle Lösungen aufbauen und das spezielle Know-how vor Ort sichern.

 

Detail

Ausgang

Direktes Sensorsignal
4…20 mA (TH100/TH200)
HART (TH300)
PA (TH400)
FF (TH400)  

Max. Einsatztemperatur

Pt 100 Basic: –30...+400 °C
Pt 100 Extend: –196...+600 °C
Thermoelement –196...+1100 °C
(typabhängig)  

Schutzart  

IP54-68, abhängig vom gewählten Anschlusskopf  


Nutzen

  • Robustes Design basierend auf mineralisolierten Kabeln

  • Auswahl der unterschiedlichen Sensoren, Widerstandsthermometer und Thermoelemente

  • Ausführung in erhöhter Vibrationsbeständigkeit verfügbar