SITRANS TF280

WirelessHART-Temperaturmessumformer

Beschreibung

Der SITRANS TF280 ist ein WirelessHART-Temperaturmessumformer, der alle gemessenen Prozesswerte sowie Diagnostikinformationen, Parameter und Funktionen per Funk übermittelt. Das Gerät wird mit einer eingebauten Batterie betrieben und ist für einen extrem niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Durch sein kompaktes und robustes Design ist er besonders für die direkte Anbringung an Behältern und Rohrleitungen in abgelegenen Anlagenteilen sowie an beweglichen oder rotierenden Einrichtungen geeignet, was den Einsatz zur Prozessüberwachung oder für das Asset Management ermöglicht.

 

Detail

Eingang

 Pt100 (IEC 60751)

Ausgang

 WirelessHART-Funksignal im 2,4-GHz-Band


Nutzen

  • LCD-Anzeige mit funktionalen Anzeigeelementen und Symbolen, in deutscher und englischer Sprache

  • Praktische Drucktaster: drei Drucktaster für maximale Effizienz bei Setup-, Diagnostik-, Kommunikations- und Sicherheitseinstellungen ohne zusätzliche Geräte oder Hilfsmittel

  • Wartungsfreundliche Hinterleuchtung

  • Ruhemodus für effizientes Batteriemanagement

  • Batteriestatus-Anzeige auf LCD und in der Netzwerkübersicht

  • Hohe Messgenauigkeit für produktives Arbeiten

  • Display drehbar um 90 und 180 Grad

  • Konfigurierbar mit Standard-Tools, die EDD unterstützen – z. B. mit SIMATIC PDM

  • Verlängerungskabel für abgesetzte Sensormontage

  • Klemmen für HART-Modems, insbesondere für die Erstinbetriebnahme