SIREC D400

Beschreibung

Der SIREC D400 ist ein leistungsstarker Displayrecorder im im Format 300 mm x 300 mm mit 12,1" Farb TFT-Display.

 

 

 

 

 

 

Darstellungsarten SIREC D400  

Detail

Kanäle

16  bis 48 analoge Kanäle und bis zu 48 digitale Kanäle

Format

300 mm x 300 mm

Display

12,1” TFT-Farbdisplay


Nutzen

  • Schnelle Abtastung der Eingänge: 20 / 125 / 500 msec

  • 70 MB bis 1,85 GB interner Datenspeicher

  • Umfangreiche Mathematikfunktionen

  • Schnittstellen: Ethernet, RS 485 Modbus, USB, Slot für CF Card

  • Datenspeicherung via USB bzw. CF-Card

  • Schnelle Bedienung über Touch-Screen

  • Konfiguration am Gerät oder mittels SIREC D Manager oder Server-Software

  • Kennwortschutz auf vier Ebenen mit bis zu 50 Benutzern

  • Schutzart IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) als Option möglich.

  • Weitere Optionen individuell wählbar über Kreditsystem