SIREC D300

Beschreibung

Der SIREC D300 ist ein multifunktionaler Displayrecorder im Format 144 mm x 144 mm mit 5,5" Farb -TFT-Display.

 

 

 

 

 

 

Darstellungsarten SIREC D300 

 

 

Detail

Kanäle

8 bis 16 analoge Kanäle und bis zu 16 digitale Kanäle

Format

144 mm x 144 mm

Display 

5,5” TFT-Farbdisplay


Nutzen

 

  • Schnelle Abtastung der Eingänge: 20 / 125 / 500 msec

  • 70 MB bis 1,85 GB interner Datenspeicher

  • Umfangreiche Mathematikfunktionen

  • Schnittstellen: Ethernet, RS 485 Modbus, USB, Slot für CF Card

  • Datenspeicherung via USB bzw. CF-Card

  • Schnelle Bedienung über Touch-Screen

  • Konfiguration am Gerät oder mittelsSIREC D Manager oder Server-Software

  • Kennwortschutz auf vier Ebenen mit bis zu 50 Benutzern

  • Schutzart IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) als Option möglich.

  • Weitere Optionen individuell wählbar über Kreditsystem