SIREC D200

Beschreibung

Der SIREC D200 ist ein preiswerter Displayrecorder im Format 144 mm x 144 mm mit einem 5.7" Farb-LCD-Display in QVGA-Auflösung.

 

 

 

 

 

 

Darstellungsarten SIREC D200

Detail

Kanäle

3 bis 12 analoge Kanäle und bis zu 8 digitale Kanäle

Format

144 mm x 144 mm

Display

5,7" Farb-LCD-Display

Datenspeicher

SD- Karte/ USB Memory Stick

Bildschirm

22 voreingestellte Bildschirme


Nutzen

  • Abtastrate: 100/200/500 msec

  • Messgenauigkeit: 0,1% Typical –T/C

  • Messumformerspeisung: 24Vdc

  • Mathematikfunktionen

  • 1 GB (optional 2 GB) interner Datenpuffer

  • Schnittstelle: Ethernet TCP/IP

  • Datenspeicherung via USB-Schnittstelle oder SD-Karte

  • Schnelle Bedienung über Touch-Screen

  • Kennwortschutz auf vier Ebenen mit bis zu 50 verschiedenen Benutzern

  • NEMA 3/IP54 Schutzart, NEMA 4X/IP66 als Option möglich

  • Konfiguration am Gerät oder mittels SIREC D Manager oder Server-Software

  • Weitere Optionen individuell über ein flexibles Kreditsystem wählbar