SIREC D Software

Beschreibung

Zur Parametrierung, Realtime-Anzeige, Auswertung und Archivierung stehen verschiedene leistungsstarke Softwarepakete optional zur Verfügung.

Die SIREC D-Software (Version 6.1.*.*) ist sowohl für die Produktreihe SIREC D200, D300, D400 als auch für die SIREC DS, DM, DH-Reihe einsetzbar.

 

SIREC D- Viewer (im Standard-Lieferumfang enthalten)

  • Offline Datenanalyse gespeicherter Daten

  • Anzeige und Ausdruck der Messdaten.

 

SIREC D- Manager

  • Offline Datenanalyse gespeicherter Daten.

  • Anzeige, Export und Ausdruck der Meßdaten.

  • Archivierung der Messdaten

 

SIREC D- Server

  • Netzwerkfähiges Softwarepaket zum Anschluß einer unlimitierten Zahl von Displayrecordern

  • Kommunikation über Ethernet/TCP/IP

  • Realtime- oder FTP-Datentransfer

  • Anzeige, Export (CSV-Dateien oder OPC) und Ausdruck der Messdaten

  • Automatische Archivierung der Messdaten

 

SIREC D- Designer

  • Individuelle Gestaltung der Displays bei SIREC D300 und SIREC D400

  • Kundenspezifisch und applikationsbezogen.

  • Displaykombinationen mit Bargraph, Trend, Digitalanzeiger, Bitmaps, dig. Bilder