SITRANS Library

Beschreibung

Mit der SIMATIC-Software SITRANS Library lassen sich Prozessinstrumente der Produktfamilien SITRANS und SIPART mit hoher Qualität, Effizienz und Sicherheit in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 integrieren. Die Integration erfolgt grafisch über CFC (Continious function chart) mit APL (Advanced Process Library) basierten Funktionsblöcken. Für die Darstellung in der Operatorstation stehen Bausteinsymbole und Bildbausteine zur Verfügung. Deren Design basiert ebenfalls auf der APL.

Die Library bietet erhebliche Vorteile im Lebenszyklus einer Anlage. Wichtige Gerätefunktionen stehen sowohl in der Engineeringphase als auch für die Prozessführung zur Verfügung. Die visualisierten Gerätefunktionen wurden ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der optimierten Prozessführung selektiert. Die Inbetriebnahme und Wartung der Feldgeräte erfolgt weiterhin mit SIMTIC PDM.

Die SITRANS Library kann für SIMATIC PCS 7 mit den Versionen V8.0, V8.0 Update 1, V8.0 SP1, V8.1,V8.1 SP1 und V8.2 eingesetzt werden..

Die Software sowie die Liste der derzeitig unterstützen Geräte kann im Industry Online Support kostenfrei heruntergeladen werden.

Nutzen

  • Weniger Engineering-Aufwand bei Einsatz der SITRANS Library

  • Nutzen des kompletten Engineering-Komforts von SIMATIC PCS 7

  • APL (Advanced Process Library) -konform

  • Unterstützt SIMATIC PCS 7

  • Wird von SIMATIC PCS 7 ab der Version V8.0 unterstützt