Flow Reporter

Einfache, zuverlässige Fernüberwachung von Durchflüssen in offenen Gerinnen ist jetzt möglich mit Flow Reporter. Flow Reporter – Konfigurationssoftware unter Windows® und Data Extractor in einem – ist für den Einsatz mit dem OCM III Durchflussmesser bestimmt. Mit Flow Reporter können die vom OCM III aufgenommenen Daten schnell und einfach entfernt überwacht und diagnostiziert werden, z. B. von Ihrem Desktop PC aus. Die Software kann auch direkt vor Ort mit einem Laptop verwendet werden.

Flow Reporter bringt Zeit und Kostenersparnisse. Mit unserer Testversion können Sie das 14 Tage lang selbst erfahren. Die Software einfach downloaden und Sie werden sehen, was Flow Reporter Ihnen bieten kann!

Um Flow Reporter nach Ablauf der 2 Wochen zu kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Milltronics Verkaufsstelle in Ihrer Nähe auf. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Firma und die Kennnummer des Flow Reporter Systems an (diese finden Sie auf dem Probebildschirm). Sie erhalten ein Passwort, das Ihr Programm startet und Ihre Lizenz anmeldet.

Laden Sie die Software herunter und testen Sie Flow Reporter 4.0 ab sofort.

 

Bestell-Nr.

PBD-51035195, Komplettsatz: eine Lizenz, Diskette und Kabel für serielle Schnittstelle. (Nur über Ihre Siemens Geschäftsstelle erhältlich.)

Eine Lizenz: gültig für die Installation auf einem PC oder Laptop.

 

Software-Installation

1.  Download der Software

2. Die Dateien auf Ihre Festplatte entzippen (dazu benötigen Sie ein Programm, wie z. B. 
    WinZip®).

3. Setup.exe starten und den Eingabeaufforderungen am Bildschirm folgen.

 

Upgrades

Bei einem Upgrade einer älteren Version von Flow Reporter sichern Sie zuvor Ihre Daten und deinstallieren Sie die vorige Version. Erst dann die neue Version installieren.

 

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.