Dolphin Plus

Beschreibung

Die Konfigurationssoftware Dolphin Plus erlaubt eine schnelle und einfache Konfiguration, Überwachung, Einstellung und Diagnose einiger Siemens Füllstandgeräte (siehe untenstehende Liste) über Fernzugriff. Der Fernzugriff ist über Ihren Arbeitsplatzrechner oder direkt vor Ort mit einem Laptop möglich.

Dolphin Plus ist einfach zu installieren und bedienerfreundlich. Es genügt, die Software von der CD einzulesen. In Minutenschnelle können Sie sämtliche Betriebsparameter eines oder mehrerer Geräte einstellen oder ändern.

Nach der Konfiguration können Sie Parameter bearbeiten, ganze Parametereinstellungen auf Datenträger speichern und einlesen oder die Parameterkonfiguration anderer Geräte verwenden. Das Ablesen von Echoprofilen ermöglicht eine Feineinstellung ohne zusätzliche Geräte. Schnellstart-Tipps und Hilfefunktionen sind integriert, um den Anwender durch den gesamten Prozess zu führen.

 

Hinweis: Dolphin Plus Software ist nur auf Englisch verfügbar.

Kompatibilität

Dolphin Plus ist mit vielen Siemens Produkten kompatibel, u. a.:

  • SITRANS LUC500

  • HydroRanger Plus

  • SITRANS LU10

  • SITRANS LU02

  • SITRANS LU01

 

Der Anschluss an ein Siemens Gerät erfolgt über direkten RS-232 seriellen Anschluss oder über RS-485 Wandler oder Siemens Infrarot ComVerter, je nachdem, welches Gerät konfiguriert wird.

Erfüllt die Anforderungen der VDE 2187 an Anzeige- und Bedienoberflächen.

 

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Nutzen

  • Überwachung und Einstellung von Parameterwerten in Echtzeit

  • Visualisierung der Prozesswerte auf dem Bildschirm

  • Speichern und Visualisieren von Echoprofilen zahlreicher Siemens Füllstandmessgeräte

  • Kopieren von Daten zur Programmierung mehrerer Geräte

  • Schnelle Einstellung und Inbetriebnahme des Geräts

  • Erstellung von Konfigurationsberichten in Sekundenschnelle