SITRANS LU10

Beschreibung

SITRANS LU10 ist ein Ultraschall-Auswertegerät für große Messbereiche zur Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern. Er ermöglicht die Überwachung von 10 Messstellen mit einem Gerät.

Er eignet sich für verschiedenste Applikationen und misst Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Mischungen aus beidem in Behältern verschiedener Form, Größe und Konfiguration, in einem Bereich von bis zu 60 m (200 ft).

Unter Einsatz der Ultraschalltechnologie misst SITRANS LU10 den Füllstand, Leerraum, Abstand, das Volumen bzw. den Mittel- /Differenzwert. Sensoren können in einem Abstand bis zu 365 m (1 200 ft) vom Messumformer montiert werden. Die patentierte Sonic Intelligence® Software zur Echoverarbeitung garantiert höchste Zuverlässigkeit. Die Messwerte werden in wählbaren linearen Einheiten auf dem LCD angezeigt.

 

Hauptanwendungsbereiche: Lagerung von Chemikalien, Flüssigkeiten und Schüttgütern (Zucker, Mehl, Körner, Getreide), Kunststoff-Pellets, Tanklager.

 

Das Handprogrammiergerät ist ein Zubehörteil und muss separat bestellt werden.

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Nutzen

  • Zehnkanal-Füllstandmessung in großen Messbereichen

  • Automatische Füllstand-Volumen-Umrechnung für Standard oder kundenspezifische Behälterformen

  • Dolphin Plus  kompatibel

  • Hintergrundbeleuchtetes LCD mit Anzeige der Messwerte in Standard-Maßeinheiten

  • Problemloser Einbau; einfache Programmierung über abnehmbare Infrarot-Tastatur (optional)