SITRANS LU02

Beschreibung

Der SITRANS LU02 ist ein zweikanaliges Ultraschall-Auswertegerät für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern in ein oder zwei Behältern bis 60 m (200 ft).

SITRANS LU02 misst Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Mischungen aus beidem in einem oder zwei Behältern verschiedener Form, Größe und Konfiguration, und in Bereichen von max. 60 m (200 ft).

Unter Einsatz der Ultraschalltechnologie misst er den Füllstand, Leerraum, Abstand, das Volumen oder den Mittel-/Differenzwert. Die patentierte Sonic Intelligence® Software zur Echoverarbeitung garantiert höchste Zuverlässigkeit. Sensoren können in einem Abstand bis zu 365 m (1 200 ft) vom Messumformer montiert werden.

Die Messwerte werden in wählbaren Einheiten auf dem hintergrundbeleuchteten LCD angezeigt.

 

Hauptanwendungsbereiche: Lagerung von Chemikalien, Flüssigkeiten und Schüttgütern (Kies, Mehl, Körner, Getreide), Kunststoff-Pellets, Beschickungswagen.

 

Das Handprogrammiergerät ist ein Zubehörteil und muss separat bestellt werden.

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Nutzen

  • Zweikanal-Füllstandmessung in großen Messbereichen

  • Problemloser Einbau; einfache Programmierung über abnehmbare Infrarot-Tastatur (optional)

  • Kompatibilität mit Echomax Sensoren

  • Hintergrundbeleuchtetes LCD mit Anzeige der Messwerte in Standard-Maßeinheiten

  • Automatische Füllstand-Volumen-Umrechnung für Standard oder kundenspezifische Behälterformen

  • Dolphin Plus kompatibel

  • Max/Min. Alarm