SITRANS LU01

Beschreibung

Der SITRANS LU01 ist ein Ultraschall-Auswertegerät für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern in Einzelbehältern bis 60 m (200 ft).

Das Messsystem besteht aus einem SITRANS LU01 Auswertegerät und einem Ultraschallsensor, der bis zu 365 m (1 200 ft) entfernt montiert sein kann. SITRANS LU01 liefert Abstands-, Füllstands- oder Volumenwerte. Seine Zuverlässigkeit beruht auf der Sonic Intelligence Software zur Echoverarbeitung.

Die Messwerte werden in wählbaren Einheiten auf dem hintergrundbeleuchteten LCD angezeigt.

Module für gängige Feldbusse können werkseitig oder bei Bedarf nachträglich eingebaut werden. Da kein externes Gateway benötigt wird, reduzieren sich Verkabelungskosten.

 

Hauptanwendungsbereiche: Lagerung von Chemikalien, Flüssigkeiten und Schüttgütern (Kies, Mehl, Körner, Getreide), Kunststoff-Pellets

 

Das Handprogrammiergerät ist ein Zubehörteil und muss separat bestellt werden.

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Nutzen

  • Einkanal-Füllstandmessung in großen Messbereichen

  • Einfache Installation und Programmierung über abnehmbare Infrarot-Tastatur (optional)

  • Kompatibilität mit Echomax Sensoren

  • Hintergrundbeleuchtetes LCD mit Anzeige der Messwerte in Standard-Maßeinheiten

  • Automatische Füllstand-Volumen-Umrechnung für Standard oder kundenspezifische Behälterformen

  • Dolphin Plus kompatibel

  • Max/Min. Alarm