HydroRanger 200

Beschreibung

HydroRanger 200 ist ein Ultraschall-Auswertegerät zur Füllstandmessung für bis zu sechs Pumpen. Er eignet sich für eine Füllstandsteuerung, Differenzmessung und Durchflussmessung im offenen Gerinne.

Für Wasserbehörden sowie öffentliche Wasser- und Abwasseranlagen ist HydroRanger 200 eine preisgünstige, wartungsarme Lösung. Er liefert die Leistungsfähigkeit und Produktivität, die zur Erfüllung der heutigen strengen Normen erforderlich ist. Während alle Ausführungen eine einkanalige Überwachung bieten, ist mit der 6-Relais-Ausführung optional eine Zweikanalüberwachung möglich. Zusätzlich steht eine Digitalkommunikation mit integriertem Modbus RTU über RS-485 zur Verfügung.

Die 6-Relais-Ausführung des HydroRanger 200 überwacht standardmäßig den Durchfluss in offenen Gerinnen und zeichnet sich durch erweiterte Relaisalarm-, Pumpensteuerfunktionen und Volumenberechnung aus. Die Kompatibilität mit SIMATIC PDM erlaubt die Konfiguration und Einstellung über PC. Sonic Intelligence®, die fortschrittliche Software zur Echoverarbeitung, sorgt für maximale Messzuverlässigkeit. Die optionalen 1- bzw. 3-Relais-Ausführungen liefern ausschließlich präzise Füllstandmessfunktionen; sie sind nicht für die Messung im offenen Gerinne, Differenzmessung oder Volumenberechnung vorgesehen.

HydroRanger 200 stützt sich auf die bewährte, kontinuierliche Ultraschalltechnologie zur Überwachung von Wasser und Abwasser beliebiger Konsistenz bis zu einer Tiefe von 15 m (50 ft). Er erreicht eine Auflösung von 0,1% bei einer Genauigkeit von 0,25% vom Messbereich. Im Gegensatz zu produktberührenden Geräten bereiten Schwebstoffe, korrosive Materialien, Fett oder Schlick im Abwasser dem HydroRanger 200 keine Probleme, so dass Ausfallzeiten reduziert werden.

 

Hauptanwendungsbereiche: Pumpenschächte, Offene Kanäle/ Wehre/Gerinne, Rechensteuerung

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Detail

 Messbereich

 3 ... 15 m (1 ... 50 ft)

 Kompatible Sensoren

 XRS-5, ST-H, XPS-10, XPS-15, XCT-8, XCT-12

 Ausgang

-Sechs Relais Standard

- Zwei 4 … 20 mA Ausgänge (isoliert)

- Ein oder drei Relais optional, nur einkanalige Füllstandmessung


Nutzen

  • Überwachung von Pumpenschächten, Wehren und Kanälen

  • Digitalkommunikation mit integriertem Modbus RTU über RS-485

  • Kompatibilität mit SmartLinx für PROFIBUS DP und DeviceNet

  • SIMATIC PDM Konfigurationssoftware via Modbus RTU RS-485

  • Ein- oder Zweikanal-Füllstandüberwachung

  • 6 Relais (Standard), 1 oder 3 Relais (optional)

  • Automatische Störechoausblendung zur Unterdrückung von Störechos fester Einbauten

  • Reduzierung von Wasserstandsmarken und Fettringen

  • Sende-Empfangsgerät mit Differentialverstärker zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen und verbesserten Rauschabstand

  • Montageoptionen: Feldgehäuse und Schalttafeleinbau