MultiRanger 100/200

Beschreibung

MultiRanger ist ein universelles, ein- oder mehrkanaliges Ultraschall- Auswertegerät für kurze bis mittlere Messbereiche. Er wird als Standardgerät für Utraschallanwendungen in vielen Industriebereichen eingesetzt.

MultiRanger kann bei verschiedenen Materialien eingesetzt werden, beispielsweise Heizöl, Abfallstoffen, Säuren, Holzspänen oder bei hoher Schüttkegelbildung. MultiRanger bietet eine Zweikanalmessung und digitale Kommunikationsfähigkeit mit integriertem Modbus® RTU über RS-485. Er ist weiterhin mit SIMATIC PDM kompatibel, was die Konfiguration und Einstellung über PC erlaubt. Die Sonic Intelligence® Software zur Echoauswertung garantiert zuverlässige Messwerte.

MultiRanger 100 liefert kostengünstige Füllstand-Alarmfunktionen, sowie ein/aus und alternierende Pumpensteuerung. MultiRanger 200 überwacht den Durchfluss in offenen Gerinnen und zeichnet sich durch erweiterte Relaisalarm-, Pumpensteuerfunktionen und Volumenberechnung aus.

Das System ist mit den chemisch beständigen Echomax® Sensoren kompatibel, die in schwierigen Umgebungen bei Temperaturen bis +145 °C (+293 °F) eingesetzt werden können.

 

Hauptanwendungsbereiche: Pumpenschächte, Messkanäle/ Wehre, Rechensteuerung, Aufgabetrichter, Lagerung von Chemikalien oder Flüssigkeiten, Brecherüberwachung, Lagerung trockener Schüttgüter

Zusatzkomponenten können mit den meisten Messgeräten eingesetzt werden, um funktionale Erweiterungen zu realisieren, beispielsweise abgesetzte Anzeigen und Fernüberwachungslösungen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Nicht zu vergessen: Eine sichere Füllstandmesslösung beinhaltet Schalter als Füllstand- und Überfüllsicherung, zur Leermeldung und als Trockenlaufschutz. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Detail

 Messbereich

 3 ... 15 m (1 ... 50 ft)

 Kompatible Sensoren

 XRS-5, ST-H, XPS-10, XPS-15, XCT-8, XCT-12

 Ausgang

 Ein Relais (nur MultiRanger 100)  Drei Relais  Sechs Relais  Zwei 4 … 20 mA Ausgänge (isoliert)


Nutzen

  • Digitaleingang für die Funktion Füllstandsicherung eines Grenzstandmessgeräts

  • Kommunikation mit integriertem Modbus RTU über RS-485

  • Kompatibilität mit SmartLinx und SIMATIC PDM für PROFIBUS DP

  • SIMATIC PDM Konfigurationssoftware via Modbus RTU RS-485

  • Ein- oder Zweikanal-Füllstandüberwachung

  • Automatische Störechoausblendung zur Unterdrückung von Störechos fester Einbauten

  • Sende-Empfangsgerät mit Differentialverstärker für Unterdrückung von Gleichtaktstörungen und verbesserten Rauschabstand

  • MultiRanger 100: Füllstandmessung, einfache Pumpensteuerung und Füllstandalarmfunktionen

  • MultiRanger 200: Füllstand-, Volumenmessung, Durchflussmessung im offenen Gerinne, Differenz, erweiterte Pumpensteuerung und Alarmfunktionen

  • Montageoptionen: Feldgehäuse und Schalttafeleinbau