SITRANS P DS III

Beschreibung

Der SITRANS P Serie DSIII ist ein digitaler Druckmessumformer zur Messung von Relativdruck, Absolutdruck, Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand.

Bereits das Standardgerät bietet umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen bei hoher Zuverlässigkeit. Die Eignung für den Einsatz in SIL2 Messkreisen ist seitens externer Prüfinstitute bescheinigt.

Bei Profibus Messumformern gewährleistet die neue PROFISAFE Technologie durchgängige Sicherheit vom Leitsystem bis zum Messumformer

 

Weitere Informationen zu diesem Produkt