SITRANS LVS200

Beschreibung

Der SITRANS LVS200 ist ein Vibrationsschalter für die Min. und Max. Füllstanderfassung von Schüttgütern.

Die Standardausführung des LVS200 eignet sich für die Voll-, Bedarfs- und Leermeldung bei rieselfähigen Schüttgütern in Behältern, Silos oder Trichtern. Mit der Ausführung Trennschichtmessung können auch abgesetzte Feststoffe in Flüssigkeiten oder Feststoffe in beengten Anlagen, wie z. B. Zulaufrohren, erfasst werden. Durch dieses Design werden Flüssigkeiten ignoriert, um die Trennschicht zwischen einem Feststoff und einer Flüssigkeit zu erfassen.

Eine Rohrverlängerung zur kundenseitigen Montage ist für beide Ausführungen (Standard oder Trennschichtmessung) von Schwingstab und Elektronik verfügbar. Die Montage erfolgt über ein kundenseitiges 1" Rohr.

Mit einem optionalen 4 bis 20 mA Ausgang kann der SITRANS LVS200 Materialablagerungen auf der Schwinggabel überwachen. Dies erlaubt bei klebrigem Material, eine vorbeugende Wartung durchzuführen.

Der LVS200 hat ein kompaktes Design und kann senkrecht, waagrecht oder schräg eingebaut werden. Die vibrierenden Schwingschenkel bewirken eine gewisse Selbstreinigung des Gerätes vom Messstoff. Durch das einzigartige Design der Schwingschenkel und den Kristallaufbau werden falsche Messwerte hoher Füllstände selbst bei einer Beschädigung der Schwinger ignoriert.

Ein Signal vom elektrischen Schaltkreis bewirkt eine piezoelektrische Anregung der Sonde, die zum Schwingen gebracht wird. Wird die Sonde durch das Füllgut bedeckt, so wird die dadurch entstehende Dämpfung elektronisch registriert und ein entsprechender Schaltausgang nach einer Sekunde Ansprechverzögerung betätigt. Sobald die Schwingsonde frei vom Materialdruck ist, nimmt die Schwingung wieder auf und das Relais kehrt in seinen normalen Zustand zurück.

 

Hauptanwendungsbereiche: trockene Schüttgüter in Behältern, Silos, Trichtern oder abgesetzte Feststoffe in Flüssigkeiten (Ausf. Trennschichtmessung)

Detail

 Messbereich

 Verlängerungsrohr: 165 mm … 4 m (6.5" … 13 ft)
 Seilverlängerung: 700 mm … 20 m (27.5" … 65 ft)

 Prozesstemperatur

 -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)

 Prozessdruck

 Bis 10 bar g (145 psi g)


Nutzen

  • Hohe mechanische Beständigkeit

  • Starke Schwingung, auch für hohe Belastungen geeignet

  • Verdrehbares Gehäuse

  • Für leichtes Material geeignet: Standardausführung 20 g/l (1.3 lb/ft3); Ausf. Trennschichtmessung 50 g/l (3 lb/ft3), und Option niedriges Schüttgewicht min. 5 g/l (0,3 lb/ft3)

  • Auf Kundenwunsch Verlängerungen bis zu 20000 mm (787")

  • Messung von Feststoffen in einer Flüssigkeit (Option)

  • Beständige, kurze Schwinggabel (Option) mit Eintauchtiefe 165 mm (6.5")