SITRANS LVL200

Beschreibung

SITRANS LVL200 ist ein Standard Vibrations-Grenzstandschalter zum Einsatz bei Flüssigkeiten und Schlämmen sowohl als Überlauf- und Trockenlaufschutz, Voll-, Bedarfs- und Leermelder, auch in Ex-Anwendungen. Zum Einsatz in SIL2 Anwendungen geeignet.

Der Füllstandschalter SITRANS LVL200 ist für industrielle Einsätze in allen Bereichen der Verfahrenstechnik konzipiert und wird bei Flüssigkeiten und Schlämmen eingesetzt. Mit einer nur 40 mm (1.57") langen Schwinggabel kann der SITRANS LVL200 in kleine Rohre und beengte Anlagen montiert werden. Der LVL200 kann Produkte mit einer minimalen Dichte von >0,5 g/cm³ (0.018 lbs/in³) messen. Der LVL200 kann auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, wie z. B. Turbulenzen, Luftblasen, Schaumbildung, Ansatz oder Fremdvibrationen.

SITRANS LVL200 nimmt über die Frequenzauswertung eine kontinuierliche Fehlerüberwachung vor und liefert damit eine vorzeitige Erkennung starker Korrosion oder Beschädigung an der Schwinggabel, eines Ausfalls der Schwingung oder eines Leitungsbruchs zum Piezoantrieb.

Die Schwinggabel wird piezoelektrisch angetrieben und schwingt auf ihrer mechanischen Resonanzfrequenz von ca. 1200 Hz. Wird die Schwinggabel mit Füllgut bedeckt, ändert sich die Schwingfrequenz. Diese Änderung wird vom eingebauten Oszillator erfasst und in einen Schaltbefehl umgewandelt. Die integrierte Elektronik wertet das Füllstandsignal aus und gibt ein Schaltsignal zum direkten Betrieb angeschlossener Geräte aus.

 

Hauptanwendungsbereiche: Zum Einsatz in Flüssigkeiten und Schlämmen, für die Füllstandmessung und den Überlauf- und Trockenlaufschutz.

Detail

 Messbereich

 40 mm … 4 m (1.5" … 13 ft)

 Prozesstemperatur

 -50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)

 Prozessdruck

 -1 ... 64 bar g (-14.5 ... 928 psi g)


Nutzen

  • Bewährtes Vibrations-Messprinzip für Flüssigkeiten

  • Kurze Eintauchtiefe von 40 mm (1.57”) für beengte Anlagen

  • Fehlerüberwachung für Korrosion, Ausfall der Schwingung oder Leitungsbruch zum Piezoantrieb

  • Nach SIL 2 qualifiziert für Überlauf- und Trockenlaufschutz

  • Hygienische Prozessanschlüsse