SITRANS LPS200

Beschreibung

Der SITRANS LPS200 ist ein Drehflügelmelder für die Grenzstanderfassung in Schüttgütern.

Das Drehflügelprinzip eignet sich für die Voll-, Bedarfs- oder Leermeldung bei Materialien wie Getreide, Futterstoffe, Zement, Kunststoffgranulat und Holzspäne. Der Drehflügelmelder wird mit dem optionalen Klappflügel selbst den Anforderungen niedriger Materialdichten von  15,06 g/l (0,94 lb/ft3) gerecht, bzw. 100 g/l (6,25 lb/ft3) mit dem Standardmessflügel.

Ein drehgelagerter Messflügel, der von einem Synchrongetriebemotor angetrieben wird, erfasst die Anwesenheit von Material auf der Einbauhöhe des LPS200. Erreicht das zu überwachende Füllgut den Messflügel, so wird dieser in seiner Drehbewegung behindert. Es kommt zu einem Kontaktschluss des Relais. Bedeckt das Schüttgut den Messflügel nicht mehr, so dreht er sich erneut und das Relais kehrt in seinen normalen Zustand zurück.

Das robuste Design des LPS200 widersteht auch den schwierigen Bedingungen im Schüttgutbereich. Je nach Materialeigenschaften (z. B. Anbackungen auf dem Flügel) kann die Empfindlichkeit des Messflügels eingestellt werden.

Der LPS200 ist in verschiedenen Konfigurationen verfügbar: kurze Ausführung, mit Verlängerungsrohr und Seilverlängerung. Mit einem Standardmessflügel ist er für die meisten Applikationen geeignet. Bei sehr leichtem Material empfiehlt sich die Ausführung mit Klapp- oder Rechteckflügel, die eine höhere Empfindlichkeit aufweist.

 

Hauptanwendungsbereiche: Schüttgüter wie z. B. Getreide, Futterstoffe, Zement, Kunststoffgranulat und Holzspäne

Detail

 Messbereich

 100 mm … 10 m (4 inch … 30 ft)

 Prozesstemperatur

 -25 ... 600 °C (-13 ... 1112 °F)

 Prozessdruck

 bis 10 bar g (145 psi g)


Nutzen

  • Bewährtes Drehflügelprinzip für Schüttgüter

  • Mechanische Dichtung

  • Universelle Spannungsversorgungsoptionen verfügbar

  • Rutschkupplung

  • Verdrehbares Gehäuse

  • Optionaler Messflügel für den Einsatz mit Materialien geringer Dichte

  • Einfache Installation über bestehenden Prozessanschluss

  • Hochtemperaturausführung und optionales Verlängerungsset verfügbar

  • Optionale Laufüberwachung

  • SIL zertifiziert