SITRANS F S Wandstärkenmessgerät

Beschreibung

Das bedienerfreundliche digitale Wandstärkenmessgerät in stand-alone Ausführung ist ein unentbehrliches Hilfsmittel, um akurate Clamp-On Durchflussmessung zu erzielen. Das Wandstärkenmessgerät muss äußerst genau sein, da die kleinste Fehl­einschätzung der Dicke eines Rohres eine große Auswirkung auf die Genauigkeit eines Clamp-On Durchflussmess­geräts haben kann.

Aus diesem Grund misst der Messkopf bei 5 MHz, da bei dieser Frequenz die kleinsten Rohrdicken gemisst werden können. Obwohl das Wandstärkenmessgerät ursprünglich für die Verbesserung der Genauigkeit von Clamp-on Durchflussmessgeräten entworfen wurde, hat das Gerät die Fähigkeit, die Dicke eines jegliches Rohres zu messen.

Der autonome Wandstärkemesser kann mit den folgenden konfigurierbaren Systemen eingesetzt werden:


Detail

 Messgeschwindigkeit

 Von 1000 bis 9999 m/s
 Von 3,280 bis 32,805 ft/s

 Messfrequenz

 5 MHz

 Betriebstemperatur

 Von -10 bis 50 °C
 Von 14 bis 122 °F

 Stromversorgung

 2 X 1.5V AAA Batterien

 Batterielebensdauer

 Ungefähr 250 Stunden

 Anzeigeeinheit

 128 x 32 LCD mit Hintergrundbeleuchtung

 Gewicht

 150 g
 5.3 oz


Nutzen

  • Einfache Messung der Rohrwandstärke  

  • Für verschiedene metallische und nicht-metallische Rohre bestimmt, darunter Materialien wie Stahl, Aluminium, Titan, Kunststoff und Keramik

  • Zeigt Messergebnisse in Zoll oder Millimeter an